Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Produktname
Landi Sitzbank ohne Rückenlehne
Artikelnummer
AMBAN1000.2413
Level of Geometry
400
200
Ja/Nein
Ja
Nein
Material Sitzflächen
Breite
2200 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
30 kg
Aperçus & Génération 3D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale