Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Produktname
Landi Sitzbank ohne Rückenlehne
Artikelnummer
AMBAN1000.2413
Level of Geometry
400
200
Ja/Nein
Ja
Nein
Material Sitzflächen
Breite
2200 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
30 kg
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen